![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Int. Orario Dgt Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din EG103B
EAN
3250612279876
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per interruttori orari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Riserva di funzionamento in anni5 y
-
Con sincronizzazione di reteNo
-
Con sincronizzazione al quarzoSÌ
Equipaggiamento
-
Con programma impulsiNo
-
Numero di canali1
Connessione
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Impostazioni
-
Programma giornalieroNo
-
Programma settimanaleSÌ
-
Programma annualeNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 55 °C
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità64 mm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF762,75 kBManuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF644,66 kB -
Strumento
Strumento International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Più documentazione