The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EG006
    EAN
    3250612270064
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo Di Alloggiamento Per 3 Chiavi Programmazione Int. Orari Digitali EG006

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo Di Alloggiamento Per 3 Chiavi Programmazione Int. Orari Digitali

    EG006

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      45 mm
    • Larghezza
      10 mm
    • Profon­dità
      65 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EG006 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EG006

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EG006 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EG006

      Modulo Di Alloggiamento Per 3 Chiavi Programmazione Int. Orari Digitali

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti