Chiave Di Programmazione Per Interruttori Orari Digitali EG005
EAN
3250612270057
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
18,73 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per interruttori orari 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Materiali
-
ColoreGrigio
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Più documentazione