The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EG004
    EAN
    3250612270040
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Chiave Di Blocco Per Interruttori Orari Digitali EG004

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Chiave Di Blocco Per Interruttori Orari Digitali

    EG004

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Materiali
    • Colore
      Giallo
    Testo
    • Protezione
      per evitare l'in­ter­vento non autoriz­zato sul programma dell'in­ter­rut­tore orario
    Serie
    • Altezza
      30 mm
    • Larghezza
      20 mm
    • Profon­dità
      10 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EG004
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EG004 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EG004

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EG004 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EG004

      Chiave Di Blocco Per Interruttori Orari Digitali

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti