Sonda di luminosità wireless da parete compatibile con gli interruttori orari EGN100/200/400. Funziona via radio quicklink (868-870 MHz), trasmette ogni 15 minuti o con variazioni di luce del 20%. Alimentata da 2 batterie AAA al litio, ha un’autonomia di 5 anni. Grado di protezione IP55. Portata radio 100 m in campo libero.
EAN
3250617579896
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Fotocellula da parete IP54 wireless per EGN100/200/400 EEN003W
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
EEN003Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 55 °C
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Serie
-
Altezza118 mm
-
Larghezza36,80 mm
-
Profondità36,80 mm
Rilevazione
-
Tipo di sensoreSensore di luce integrato
Illuminazione
-
Campo di misurazione luminosità0 - 2000 lx
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Conformità alla legge sulla protezione dei dati
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiRilevamento del livello di illuminamento
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EEN003W
Fotocellula da parete IP54 wireless per EGN100/200/400
PDF -
Manuale operativo
Manuale operativo International 2020-02-11
PDF2,14 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF81,84 kB
Più documentazione