RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W EE880
EAN
3250617579810
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
200,36 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
Impostazioni
-
ritardato5 S - 15 Min
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile2 - 1000 lx
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Larghezza123 mm
-
Profondità di installazione0
-
Altezza di montaggio consigliata3 - 3 m
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC), Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Testo
-
FunzioneCollegamento in parallelo di più rivelatori per allargare l'area di rilevamento
-
Tipo di montaggioPer montaggio a soffitto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE880
RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09
PDF1,90 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Technical data sheet for EE880 corridor sensor
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-10-03
PDF344,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-08
PDF101,70 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-08
PDF135,34 kB
Più documentazione