The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EE880
    EAN
    3250617579810
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W EE880

    Prezzo
    212,09 €
    / pezzo *
    212,09 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W

    EE880

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 15 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      No
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      2 - 1000 lx
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 1000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto per prisma
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      123 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza di montaggio consigliata
      3 - 3 m
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 50 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC), Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54
    Equipag­giamento
    • Carico C
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Testo
    • Funzione
      Collegamento in paral­lelo di più rivela­tori per allar­gare l'area di rilevamento
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a soffitto
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      10 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    Hager RoHS report EE880
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE880 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE880

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE880 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE880

      RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09

      PDF
      1,90 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Technical data sheet for EE880 corridor sensor | Hager Italia

      Technical data sheet for EE880 corridor sensor

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-10-03

      PDF
      344,31 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-08

      PDF
      135,34 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-02-08

      PDF
      101,70 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti