Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso EE816
EAN
3250617579209
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
280,21 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Impostazioni
-
ritardato1 Min - 1 h
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Larghezza80 mm
-
Profondità di installazione70 mm
-
Altezza di montaggio consigliata2,5 - 3,5 m
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Testo
-
FunzioneUtilizzabile solo come apparecchio singolo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioCon staffa a molla per montaggio a soffitto
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE816
Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso
PDF -
Manuale di installazione
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF895,71 kB
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF927,75 kB
Notice EE816 FR-GB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF346,08 kB
Notice EE816 NL-DE
Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF343,28 kB
Notice EE816 PT-IT
Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF344,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF126,71 kB
Più documentazione