The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EE816
    EAN
    3250617579209
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso EE816

    Prezzo
    296,61 €
    / pezzo *
    296,61 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso

    EE816

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sensore di movimento 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sensore di movimento
    • EE807

      Telecomando IR per rilevatori da soffitto EERxxx TXDxxx TXCxxx e EEDxxx

      106,56 €  / pezzo*
    • EE808

      Telecomando IR per comandi ON/OFF e scenari per rilevatori da soffitto

      138,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di presenza
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      1 Min - 1 h
    • Soglia di sensibilità regolabile
      No
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    • Potenza della lampada LED
      0
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 1000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      70 mm
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2 - 4 m
    • Diametro
      80 mm
    • Diametro interno
      68 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Carico C
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      No
    Testo
    • Funzione
      Utiliz­zabile solo come apparec­chio singolo
    • Modalità di eser­cizio
      Modalità di funzionamento: semiautoma­tico, automa­tico, appren­dimento, diurno, pavimento, ufficio, prova
    • Tipo di montaggio
      Con morsetti a molla per montaggio a soffitto
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE816 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE816

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE816 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE816

      Rilevat. Presenza E Movimento 360° - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager Italia

      Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      895,71 kB
      Immagine Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360° | Hager Italia

      Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      927,75 kB
      Immagine Notice EE816 FR-GB | Hager Italia

      Notice EE816 FR-GB

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      346,08 kB
      Immagine Notice EE816 NL-DE | Hager Italia

      Notice EE816 NL-DE

      Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      343,28 kB
      Immagine Notice EE816 PT-IT | Hager Italia

      Notice EE816 PT-IT

      Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      344,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-28

      PDF
      126,71 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti