The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EE813
    EAN
    3250612258130
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Accessorio Per Montaggio Sporgente Dei Rilevatori Tx510-Tx511 EE813

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Accessorio Per Montaggio Sporgente Dei Rilevatori Tx510-Tx511

    EE813

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Serie
    • Altezza
      45 mm
    • Diametro
      70 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a soffitto

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE813 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE813

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE813 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE813

      Accessorio Per Montaggio Sporgente Dei Rilevatori Tx510-Tx511

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor | Hager Italia

      Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-10-03

      PDF
      303,21 kB
      Immagine Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor | Hager Italia

      Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-10-03

      PDF
      305,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-26 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-26

      PDF
      147,37 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti