Proiettore Led 12W 1200 Lm Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux EE646
EAN
3250612256143
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Con sensore di luminositàNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL9011
Controlli e indicatori
-
Utilizzabile con sensore di movimentoNo
Illuminazione
-
Temperatura di colore K4000 - 4000 K
-
Lumen1200 lm
-
Numero di lampade12
Installazione, montaggio
-
Possibilità di montaggio a soffittoNo
-
Adatto per montaggio a pareteSÌ
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK04
Equipaggiamento
-
RegolabileSÌ
Dotazione
-
Lampada inclusaSÌ
Serie
-
Lunghezza100 mm
-
Larghezza107 mm
-
Altezza140 mm
Potenza
-
Sistema di potenza nominale12 W
Connessione
-
Adatto per cablaggio passanteSÌ
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE646
Proiettore Led 12W 1200 Lm Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2019-05-14
PDF1,05 MB
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2019-05-14
PDF1,03 MB
Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2018-02-14
PDF1,50 MB
Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (FR-IT, 2018-02)
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2018-02-14
PDF1,49 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Più documentazione