Proiettore Led 30W 3000 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux EE644
EAN
3250612256129
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Con sensore di luminositàSÌ
Materiali
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL9011
Controlli e indicatori
-
Utilizzabile con sensore di movimentoSÌ
Illuminazione
-
Temperatura di colore K4000 - 4000 K
-
Lumen3000 lm
-
Numero di lampade30
Installazione, montaggio
-
Possibilità di montaggio a soffittoNo
-
Adatto per montaggio a pareteSÌ
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK04
Equipaggiamento
-
RegolabileSÌ
Dotazione
-
Lampada inclusaSÌ
Serie
-
Lunghezza226 mm
-
Larghezza156 mm
-
Altezza141 mm
Potenza
-
Sistema di potenza nominale30 W
Connessione
-
Adatto per cablaggio passanteSÌ
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE644
Proiettore Led 30W 3000 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MB
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2019-10-04
PDF2,67 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Più documentazione