The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EE635
    EAN
    3250612256051
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Proiettore Led 8W 700 Lm Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux EE635

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Proiettore Led 8W 700 Lm Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

    EE635

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Con sensore di luminosità
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9010
    Controlli e indica­tori
    • Utiliz­zabile con sensore di movimento
      No
    Illuminazione
    • Tempera­tura di colore K
      4000 - 4000 K
    • Lumen
      700 lm
    • Numero di lampade
      8
    Instal­lazione, montaggio
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      No
    • Adatto per montaggio a parete
      SÌ
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK04
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Equipag­giamento
    • Regolabile
      SÌ
    Dotazione
    • Lampada inclusa
      SÌ
    Serie
    • Lunghezza
      100 mm
    • Larghezza
      107 mm
    • Altezza
      140 mm
    Potenza
    • Sistema di potenza nominale
      8 W
    Connes­sione
    • Adatto per cablaggio passante
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EE635
    PDF
    Hager RoHS report EE635
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE635 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE635

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE635 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE635

      Proiettore Led 8W 700 Lm Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE 2019-05-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2019-05-14

      PDF
      1,05 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2019-05-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2019-05-14

      PDF
      1,03 MB
      Immagine Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02) | Hager Italia

      Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2018-02-14

      PDF
      1,50 MB
      Immagine Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (FR-IT, 2018-02) | Hager Italia

      Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (FR-IT, 2018-02)

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2018-02-14

      PDF
      1,49 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      174,20 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti