Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° - Bianco EE600
EAN
3250617579353
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di copertura regolabile220 - 360 °
-
Con sensore di luminositàSÌ
-
Angolo di rilevamento orizzontale360 - 360
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-
Codice RAL9010
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 40 °C
Controlli e indicatori
-
Utilizzabile con sensore di movimentoSÌ
Illuminazione
-
Campo di misurazione luminosità5 - 1000 lx
-
Lumen3400 lm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE600
Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° - Bianco
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2016-11-02
PDF12,26 MB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF12,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Hager EE600 UK Datasheet
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-10-03
PDF358,07 kB
Più documentazione