Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod. EE181
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
Illuminazione
-
Carico massimo lampada fluorescente in serie1000 W
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo400 VA
Funzioni
-
Riserva di carica in anni5 y
-
Con sincronizzazione di reteNo
-
Con sincronizzazione al quarzoSÌ
-
Numero di canali funzionali2
Equipaggiamento
-
Precisione giornaliera1,5 s
-
Con programma impulsiNo
-
Numero di canali2
Connessione
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Impostazioni
-
Programma giornalieroSÌ
-
Programma settimanaleSÌ
-
Programma annualeNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - +55 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
FunzioneBlocco tastiera tramite blocco chiave
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza3,50 mm
-
Profondità64 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Principali caratteristiche elettriche
-
Intervallo minimo tra 2 orari di commutazione1 min
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EE181
Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,23 MB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,79 MB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,11 MB
Manuale di installazione it-IT, nn-NO 2020-01-01
PDF1,12 MB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf
Technical data sheet including characteristics for Astronomical Time Switches.
PDF139,44 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-11-26
PDF110,33 kB
Più documentazione