Int. Crepusc. Sett.- Sonda Sporg.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 3 Mod. EE171
EAN
3250612251711
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Impostazioni
-
Ritardo di accensione15 s
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 60 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 4 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Testo
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN, Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza53 mm
-
Profondità65 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2017-06-13
PDF1,42 MBManuale di installazione en-GB, it-IT 2020-01-01
PDF4,72 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2017-06-13
PDF946,10 kBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF4,26 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF166,33 kB
Più documentazione