Int. Crepuscolare Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 5 Mod. EE110
EAN
3250612251100
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Impostazioni
-
Ritardo di accensione15 s
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 60 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 4 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli5
Testo
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN, Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza88 mm
-
Profondità65 mm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EE110
Int. Crepuscolare Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 5 Mod.
PDF -
Manuale di installazione
Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011
Manuale di installazione en-GB, sv-SE 2020-01-01
PDF2,35 MB
Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF2,35 MB
Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011
Manuale di installazione es-ES, it-IT 2020-01-01
PDF2,35 MB
LEAFLET XP1_EE110_6LE002825A
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2017-06-13
PDF1,17 MB
Manuale di installazione en-GB, sv-SE 2017-06-13
PDF1,17 MB
Manuale di installazione es-ES, it-IT 2017-06-13
PDF1,18 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2017-06-13
PDF1,17 MB
Più documentazione