CONTATORE MONOFASE DIRETTO 3X80A USCITA IMPULSI 4M ECP180T
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3x 1P+N
Corrente
-
Corrente nominale IN80 A
-
Corrente massima del circuito di misura80 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Tipo di connessioneCollegamento diretto
Serie
-
Altezza92 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità60 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di emettitore ad impulsiElettrico
Compatibilità
-
Adatto perAcquisto/consegna
Connessione
-
Sezione cavo ingresso0 - 33 mm²
-
Sezione cavo uscita0 - 33 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Caratteristiche meccaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraMisurazione diretta
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Intervallo di misura corrente0,25 - 80,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Funzioni
-
Classe di precisioneB
-
Tipo di tariffaT1/T2 (230 V AC)/-
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita (VA)2 VA
-
Perdita di potenza a IN1 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto ECP180T
CONTATORE MONOFASE DIRETTO 3X80A USCITA IMPULSI 4M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-10-17
PDF1,28 MB
Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2019-10-17
PDF1,37 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Più documentazione