Il contaore modulare è un dispositivo con tensione d'ingresso 230 V AC per il monitoraggio preciso del tempo di funzionamento di impianti elettrici. Montaggio su guida DIN, occupa 2 moduli, con quadrante analogico chiaro e lettura immediata. Ideale per quadri elettrici residenziali e industriali. Robusto, affidabile, perfetto per il controllo dei cicli di lavoro.
EAN
3250612231003
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Contaore modulare 230 V AC 2 M EC100
Prezzo
82,36 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 60 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità60 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +/- 15%
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Equipaggiamento
-
Numero di canali6
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EC100
Contaore modulare 230 V AC 2 M
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione