The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • BDC280E
    Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
    EAN
    3250611340003
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Blocco differenziale 2P ≤125A tipo AC 30mA 6M BDC280E

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    BDH280E

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Blocco differenziale 2P ≤125A tipo AC 30mA 6M

    BDC280E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      10 - 70 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      10 - 50 mm²
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      103 mm
    • Larghezza
      160 mm
    • Profon­dità
      69 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BDC280E
    PDF
    RoHS report BDC280E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BDC280E | Hager Italia

      Immagine del prodotto BDC280E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BDC280E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BDC280E

      Blocco differenziale 2P ≤125A tipo AC 30mA 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Italia

      Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      148,96 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti