The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • BA7A100100
    EAN
    4012740199100
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 Metri

    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B100Xh100 BA7A100100

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B100Xh100

    BA7A100100

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Traver­sina 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Traver­sina
    • BA7CLIP

      Clip fermacavi per canalette per cablaggio BA7A e HA7

      2,94 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    • Sezione interna
      8488 - 8488 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      Sì
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio pietra
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      Sì
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Protezione
    • Classe di resis­tenza al fuoco
      M1
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      Sì

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A100100
    PDF
    RoHS report BA7A100100
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine BA7A100100 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto BA7A100100

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A100100 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A100100

      Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B100Xh100

      PDF
    • ProductBimStep

      Immagine Step Model BA7A100100 | Hager Bocchiotti

      Step Model BA7A100100

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      1,34 MB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Più documentazione

    Reserveonderdeel

    product.page.accessories.see-more
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti