The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Canali per cablaggio
    • Canali per cablaggio hager
    • BA7A
    • BA71002
    Coperchio per canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente con base di dimensione 100 mm. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri. Presenta una linea sul coperchio per agevolare l'applicazione di etichette identificative.
    EAN
    4012740878739
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Metro
    • BA7A

    Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 100 BA71002

    Prezzo
    7,49 €
    / Metri *
    7,49 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 100

    BA71002

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      100 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza coper­chio
      100 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      7030
    • Colore
      Grigio pietra
    • Rela­tivo alla serie
      05 BA7A 100x60, 12 BA7A 100x80

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA71002
    PDF
    RoHS report BA71002
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BA71002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto BA71002

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA71002 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA71002

      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 100

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BA70402 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 40
      BA70402
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 40
      Prezzo
      2,72 €
      / Metri *
      2,72 €
      / Metri *
    • 2
      BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      BA7A60060
      Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      11,38 €
      / Metri *
      11,38 €
      / Metri *
    • 3
      BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
      BA71202
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
      Prezzo
      10,49 €
      / Metri *
      10,49 €
      / Metri *
    • 4
      BA7A80030 - Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      BA7A80030
      Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      9,90 €
      / Metri *
      9,90 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A60120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x60 linea BA7A grigio
      BA7A60120
      Canaletta per cablaggio in PVC 120x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      21,44 €
      / Metri *
      21,44 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti