The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine spiralate fles­sibili ed acces­sori
    • INSET - GSIG 2311
    • B11330
    Raccordo diritto girevole con filettatura passo GAS UNI ISO 288-1 per guaina spiralata diametro 16 mm colore grigio RAL 7035, autoestinguente, con dado di fissaggio. Ideale per il collegamento rapido a quadri, centralini e cassette, garantisce un’installazione semplice grazie al sistema a innesto e rotazione. Realizzato in polipropilene, offre protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Classificato UL94 V2 offre praticità e affidabilità.
    EAN
    8010730512676
    Marca
    Hager
    Confezione
    100 Pezzi
    • INSET - GSIG 2311

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo GAS grigio RPS16 B11330

    Prezzo
    1,58 €
    / pezzo *
    1,58 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo GAS grigio RPS16

    B11330

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      16 - 16 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B11330
    PDF
    RoHS report B11330
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B11330 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B11330

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B11330 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B11330

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo GAS grigio RPS16

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B10462 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
      B10462
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8
      Prezzo
      246,79 €
      / 100 Metri *
      246,79 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10463 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
      B10463
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10
      Prezzo
      254,11 €
      / 100 Metri *
      254,11 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10464 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12
      B10464
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG12
      Prezzo
      252,86 €
      / 100 Metri *
      252,86 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10466 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
      B10466
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG14
      Prezzo
      286,52 €
      / 100 Metri *
      286,52 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti