The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • B11315
    Sonda tirafili diametro 4 mm in nylon trasparente, lunghezza 30m, ideale per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici. Dotata di sfera a molla e anello di tenuta svitabili e intercambiabili, offre massima versatilità. Diametro sonda 4 mm, ottoni 6 mm, molla flessibile in ottone 3,2 mm, garantisce scorrevolezza e resistenza.
    EAN
    18010730003164
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30 B11315

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30

    B11315

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Lunghezza
      5 mm
    • Diametro esterno
      6 mm
    • Diametro
      4 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Resis­tenza a trazione
      1000 N

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B11315 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B11315

    • Product datasheet

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B11315 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B11315

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC30

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

      PDF
      148,12 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

      PDF
      337,97 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      648,96 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti