Raccordo diritto girevole con filettatura PG per guaina spiralata diametro 35 mm grigio RAL 7035, autoestinguente, dotato di dado di fissaggio DIN 40430. Progettato per il collegamento rapido a pannelli, quadri e bordo macchina, garantisce un'installazione semplice grazie al sistema a innesto e rotazione. Realizzato in polipropilene, offre protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Classificato UL94 V2 offre praticità e affidabilità.
EAN
8010730056934
Marca
Hager
Confezione
40 Pezzi
Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG36 grigio RPG35 B11122
Prezzo
2,83 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B11122
Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG36 grigio RPG35
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF194,30 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF61,81 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28
PDF415,95 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,30 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF277,43 kB
Certificazioni_UL_YDRQ.E153826
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1063
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF208,56 kB
Più documentazione