The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B11051

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo PG29 grigio RAPG25 B11051

Raccordo fisso con filettatura PG per guaina spiralata diametro 25 mm, colore grigio, autoestinguente UL94: V0, senza dado di fissaggio. Ideale per il collegamento ad apparecchiature e pannelli con fori filettati PG, garantisce tenuta sicura grazie alla ghiera con guarnizione morbida di tenuta. Realizzato in PVC, offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11).
EAN
8010730056484
Marca
Bocchiotti
Confezione
100 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo PG29 grigio RAPG25

B11051

  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B11051
PDF
Hager RoHS report B11051
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B11051 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B11051

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B11051 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B11051

    Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo PG29 grigio RAPG25

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    194,30 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

    PDF
    61,81 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

    PDF
    415,95 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,30 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,10 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1063 | Hager Italia

    dc22-1063

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    208,56 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti