The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi corrugati ed acces­sori
  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
  • B10204
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF32 B10204

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 32 mm, colore grigio. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione. Dotato di sonda tirafilo in acciaio.
EAN
8010730017539
Marca
Bocchiotti
Confezione
25 Metro
Prezzo
237,06 €
/ 100 Metri *
237,06 €
/ 100 Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF32

B10204

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 1 accessori disponibili
  • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 1 accessori disponibili
  • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
  • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
  • Cesoie per il taglio delle canaline
  • B10657

    Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL32

    0,55 €  / pezzo*
  • B10941

    Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG32

    2,83 €  / pezzo*
  • B11325

    Cesoia in acciaio per tubi rigidi corrugati e guaine fino diametro 32mm TAG32

    86,36 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Diametro
    32 mm
  • Lunghezza
    25000 mm
Materiali
  • Materiale
    Poli­propilene (PP)
  • Colore
    Grigio
Equipag­giamento
  • Con tiracavo
    SÌ
Instal­lazione, montaggio
  • È rives­tito inter­namente di lubrificante
    No
Carat­teris­tiche meccaniche
  • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
    3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 90 °C
Protezione
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    850 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-11-15
PDF
215,16 kB
Hager REACH declaration B10204
PDF
Hager RoHS report B10204
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10204 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10204

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10204 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10204

    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF32

    PDF
  • Brochure

    Immagine Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH | Hager Italia

    Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH

    PDF
    495,48 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    157,26 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

    PDF
    148,12 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

    PDF
    337,97 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni_IMQ_EM108 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM108

    Certificato di prodotto International 2020-03-11

    PDF
    258,90 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    648,96 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

    PDF
    168,45 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10190 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF16
    B10190
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF16
    Prezzo
    70,90 €
    / 100 Metri *
    70,90 €
    / 100 Metri *
  • 2
    B10195 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF20
    B10195
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF20
    Prezzo
    102,66 €
    / 100 Metri *
    102,66 €
    / 100 Metri *
  • 3
    B10200 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF25
    B10200
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF25
    Prezzo
    152,17 €
    / 100 Metri *
    152,17 €
    / 100 Metri *
  • 4
    B10205 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF40
    B10205
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF40
    Prezzo
    311,29 €
    / 100 Metri *
    311,29 €
    / 100 Metri *
  • 5
    B10206 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF50
    B10206
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio con tirafilo CTAF50
    Prezzo
    435,02 €
    / 100 Metri *
    435,02 €
    / 100 Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti