Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 40x40 G B07534
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola di derivazione 1 accessori disponibili -
Traversina 1 accessori disponibili -
Angolo esterno 1 accessori disponibili -
Derivazione a "T" 1 accessori disponibili -
Angolo interno 1 accessori disponibili -
Angolo piano 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza40 mm
-
Larghezza40 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna1270 - 1270 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL7030
-
ColoreGrigio
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio-15 - 60 °C
-
Con pellicola protettivaSÌ
-
Con trattamento antibattericoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07534
Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 40x40 G
PDF -
Manuale di istruzioni
IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G
Manuale di istruzioni International 2015-03-02
PDF522,66 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato TA-EN canale porta cavi
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF218,63 kB -
Strumento
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF1,12 MB
IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g
Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29
PDF2,63 MB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF349,28 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF392,42 kB -
Panoramica capacità dei cavi
Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_EN
Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01
PDF933,91 kB -
Licenza prodotto
BOC_LCIE_EN50085_B-IBOCO-TA-E
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2013-11-04
PDF376,04 kBProduct licence
Licenza prodotto en-GB 2025-04-09
PDF232,50 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,11 MB
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity DE0002_ISS1
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16
PDF259,85 kB
Declaration of conformity International 2021-01-08
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF440,04 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF453,36 kB