The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • CND
    • B06832
    Angolo interno per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 120 mm x 75 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
    EAN
    8015892535181
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • CND

    Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 120x75 WE B06832

    Prezzo
    13,64 €
    / pezzo *
    13,64 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 120x75 WE

    B06832

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Range regolazione dell'an­golo
      90 - 90
    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      120 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Everest bianco
    • Codice RAL
      9003
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      No
    • Rela­tivo alla serie
      03 CND 120x75

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B06832
    PDF
    RoHS report B06832
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B06832 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B06832

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06832 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06832

      Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 120x75 WE

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato CND canale per condizionamento | Hager Italia

      Voce di capitolato CND canale per condizionamento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      142,23 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

      IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16

      PDF
      1,44 MB
      Immagine IBOCO_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_climatisation_cnd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      508,99 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

      PDF
      285,28 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-01

      PDF
      157,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B06814 - Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 65x50 WE
      B06814
      Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 65x50 WE
      Prezzo
      12,68 €
      / pezzo *
      12,68 €
      / pezzo *
    • 2
      B06830 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 120x75 WE
      B06830
      Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 120x75 WE
      Prezzo
      22,84 €
      / Metri *
      22,84 €
      / Metri *
    • 3
      B06822 - Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 90x60 WE
      B06822
      Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 90x60 WE
      Prezzo
      9,80 €
      / pezzo *
      9,80 €
      / pezzo *
    • 4
      B06835 - Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 120x75 WE
      B06835
      Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 120x75 WE
      Prezzo
      6,54 €
      / pezzo *
      6,54 €
      / pezzo *
    • 5
      B06817 - Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 65x50 WE
      B06817
      Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 65x50 WE
      Prezzo
      9,62 €
      / pezzo *
      9,62 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti