RM-ALU 120x60 AO RACCORDO MURO ALL. • B06466 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO

            Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO

            B06466

            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            B06466 - Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Raccordo muro per canale ALU-B alluminio opaco RM-ALU 120x60 AO B06466

            Raccordo a muro per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Dimensione 120 x 60 mm. Realizzato in ABS verniciato color alluminio opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma, offre una resistenza agli urti IK07 e continuità estetica all'installazione a parete.
            EAN
            8015892612714
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            25,30 €
            / pezzo *
            25,30 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              120 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Plas­tica
            • Trat­tamento
              Verniciato
            • Colore
              Alluminio
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            • Rela­tivo alla serie
              02 ALU 120x60

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B06466 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B06466 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B06466 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B06466

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_RM_ALU | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_RM_ALU

              Manuale di istruzioni International 2013-02-11

              PDF
              91,08 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

              Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              168,55 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

              PDF
              363,93 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

              PDF
              390,14 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              621,20 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1061 | Hager Italia

              dc22-1061

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              161,25 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
              B06401
              ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              166,53 €
              / Metri *
              166,53 €
              / Metri *
            • 2
              B06402 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x40 WE
              B06402
              ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
              Prezzo
              166,53 €
              / Metri *
              166,53 €
              / Metri *
            • 3
              B06403 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO
              B06403
              ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              205,38 €
              / Metri *
              205,38 €
              / Metri *
            • 4
              B06404 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE
              B06404
              ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
              Prezzo
              205,38 €
              / Metri *
              205,38 €
              / Metri *
            • 5
              B06405 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO
              B06405
              ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              405,08 €
              / Metri *
              405,08 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti