DT-ALU 120x40 AO DER. T ALLUMINIO • B06429 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 120x40 AO

B06429

  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 120x40 AO B06429

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Dimensione 120 x 40 mm. Ideale per installazione a battiscopa e parete. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
EAN
8015892613575
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
193,18 €
/ pezzo *
193,18 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    40 mm
  • Larghezza
    120 mm
Aces­sori
  • Tipo di acces­sorio
    Base, Profilo di coper­tura
Materiali
  • Materiale
    Alluminio
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Colore
    Alluminio
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Rela­tivo alla serie
    01 ALU 120x40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B06429 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B06429 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06429 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06429

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

    Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    168,55 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    363,93 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    390,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    621,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1061 | Hager Italia

    dc22-1061

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    161,25 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
    B06401
    ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 2
    B06402 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x40 WE
    B06402
    ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 3
    B06403 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO
    B06403
    ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 4
    B06404 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE
    B06404
    ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 5
    B06405 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO
    B06405
    ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    405,08 €
    / Metri *
    405,08 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti