The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B05767

Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI B05767

Centralino di emergenza da 4 moduli su guida DIN e vetro frangibile, da incasso a parete, colore grigio RAL 7035. Grado di protezione IP55, dimensioni 195x150x25 mm, con scatola da incasso profonda 76 mm per pareti in muratura standard. Potenza dissipabile 15W. Dotato di serratura metallica con 2 chiavi.
EAN
8015892536881
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza grigio IP55 CE 04 INC GRI

B05767

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
  • Martello 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Vetro di ricambio
  • Martello
  • B05772

    Vetro di ricambio VETRO 04 MOD per centralini Pablo Emergenza 4 moduli

    7,14 €  / pezzo*
  • B05774

    Martello frangivetro per centralini Pablo Emergenza MFV

    31,29 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Numero di ingressi per tubi
    1
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
  • Con serra­tura
    SÌ
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Serie
  • Altezza
    150 mm
  • Larghezza
    195 mm
  • Profon­dità
    101 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    80 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    Avvitato, Uten­sile speciale

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05767 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05767

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05767 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05767

    IP55 CE 04 INC GRI Centralino stagno da incasso 4 moduli con guida DIN GRIGIO

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Italia

    Disegni quotati Pablo emergenza

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

    PDF
    595,97 kB
    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    151,24 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    286,46 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

    PDF
    308,51 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    143,30 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    94,45 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

    PDF
    109,33 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti