The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di minicanali
    • TMC
    • B05471
    Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU, in ABS autoestinguente, dimensioni: base 40 mm x altezza 17 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001.
    EAN
    8015892525519
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    40 Pezzi
    • TMC

    Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 40x17 W B05471

    Prezzo
    3,07 €
    / pezzo *
    3,07 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 40x17 W

    B05471

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      17 mm
    • Larghezza
      40 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      15 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      No
    Configurazione
    • Con trat­tamento anti­bat­terico
      No
    • Rela­tivo alla serie
      06 TMC 40x17

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    REACH declaration B05471
    PDF
    RoHS report B05471
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05471 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05471

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05471 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05471

      Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 40x17 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LM | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LM

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      101,97 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      357,57 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

      PDF
      374,50 kB
    • Panoramica capacità dei cavi

      Immagine Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01 | Hager Italia

      Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01

      PDF
      479,78 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-04-10

      PDF
      1,77 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      379,30 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      B00681
      Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
      Prezzo
      4,06 €
      / Metri *
      4,06 €
      / Metri *
    • 3
      B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      B00684
      Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
      Prezzo
      3,71 €
      / Metri *
      3,71 €
      / Metri *
    • 4
      B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      B00685
      Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
      Prezzo
      4,04 €
      / Metri *
      4,04 €
      / Metri *
    • 5
      B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      B00617
      Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
      Prezzo
      5,86 €
      / Metri *
      5,86 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti