Guaina trecciata espandibile per contenimento cavi elettrici, colore nero, diametro nominale 20 mm, ideale per ordinare e proteggere i cavi. Con un range di espansione da 14 a 30 mm, offre alta protezione contro le abrasioni superficiali. Autoestinguenza secondo la norma UL94 V2 e non propagante la fiamma. Previene la formazione di condensa e resiste allo sfilacciamento grazie al taglio a caldo delle estremità. Fornita con imballo dispenser per praticità d'uso.
EAN
8015892530605
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Guaina trecciata autioestinguente diametro 20mm UL94 V2 nera TY 20 B05233
Prezzo
3,55 €
/ Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina raccoglicavi 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialePoliestere
-
ColoreNero
Serie
-
Diametro20 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05233
Guaina trecciata autioestinguente diametro 20mm UL94 V2 nera TY 20
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF137,44 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_gaine_chaussette_tracy
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF166,08 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TRACY
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-18
PDF327,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2020-10-30
PDF99,67 kB
Più documentazione