The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TBN
  • B04262
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBN bianco SBN 4 AP W B04262

Scatola porta apparecchi autoportante da 4 moduli per serie civile Pepita per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso battiscopa della linea TBN. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
EAN
8015892602777
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
32,53 €
/ pezzo *
32,53 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBN bianco SBN 4 AP W

B04262

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B09650

    Canale battiscopa a 3 scomparti 81, 5x22, 5mm bianco TBN W

    22,86 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    81 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 60 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
Hager REACH declaration B04262
PDF
Hager RoHS report B04262
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04262 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04262

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04262 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04262

    Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBN bianco SBN 4 AP W

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    297,30 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    296,83 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B03258 - Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    B03258
    Copriscomparto CSN per canali battiscopa e cornice TBA-TBN-TCN
    Prezzo
    3,34 €
    / Metri *
    3,34 €
    / Metri *
  • 2
    B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    B06472
    Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
  • 3
    B03284 - Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    B03284
    Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B
    Prezzo
    5,43 €
    / pezzo *
    5,43 €
    / pezzo *
  • 4
    B09301 - Base canale a 3 scomparti TFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN
    B09301
    Base canale a 3 scomparti TFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN
    Prezzo
    11,06 €
    / Metri *
    11,06 €
    / Metri *
  • 5
    B04065 - Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    B04065
    Traversina tenuta cavi TRBA per canale battiscopa/cornice linee TBN/TCN/TBA-Art
    Prezzo
    0,75 €
    / pezzo *
    0,75 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti