The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B04225

CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO B04225

EAN
8015892536478
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

B04225

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
  • Coprimoduli 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • Coprimoduli
  • B05189

    Serratura portella SR40 INC per centralini Pablo IP40 INC

    30,28 €  / pezzo*
  • B05187

    Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

    1,19 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    425 mm
  • Larghezza
    345 mm
  • Profon­dità
    32 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    9016
  • Colore
    Bianco
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04225 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04225

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04225 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04225

    CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    306,88 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    273,47 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

    Certificato di prodotto International 2015-12-01

    PDF
    351,22 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    TXT
    63 Byte
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

    PDF
    147,55 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti