TPT SCNI A TAPPO TERM. SCATOLA CORN. • B03604 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
  • TCN
  • B03604

Tappo terminale scatole porta apparecchi universali TCN nero ardesia TPT SCNI A

B03604

  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Tappo terminale scatole porta apparecchi universali TCN nero ardesia TPT SCNI A B03604

Tappo terminale di chiusura laterale per scatola porta apparecchi universali codici SCNI 4-3 e SCNI 6 linea TCN. Colore nero ardesia RAL 7021. Autoestinguente, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Realizzato in forma simmetrica, può essere fissato su entrambi i lati, destro e sinistro.
EAN
8015892567502
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
4,77 €
/ pezzo *
4,77 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    68 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Ardesia nera
  • Codice RAL
    7021
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Rela­tivo alla serie
    TCN

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
REACH declaration B03604 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B03604 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03604 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03604

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,80 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,60 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

    Licenza prodotto International 2023-06-21

    PDF
    1,17 MB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,17 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B09651 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
    B09651
    TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO
    Prezzo
    22,86 €
    / Metri *
    22,86 €
    / Metri *
  • 2
    B09691 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm marrone TCN B
    B09691
    TCN B Canale cornice a 3 scomparti MARRONE
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 3
    B09698 - Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm nero ardesia TCN A
    B09698
    TCN A Canale cornice a 3 scomparti NERO ARDESIA
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 4
    B03254 - Coperchio per canale cornice TCN bianco CCN W
    B03254
    CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO
    Prezzo
    11,81 €
    / Metri *
    11,81 €
    / Metri *
  • 5
    B03255 - Coperchio per canale cornice TCN nero ardesia CCN A
    B03255
    CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti