The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di minicanali
  • TMC
  • B03018
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 22x10 B B03018

Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU, in ABS autoestinguente, dimensioni: base 22 mm x altezza 10 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore marrone RAL 8014.
EAN
8015892503456
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
1,70 €
/ pezzo *
1,70 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 22x10 B

B03018

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B00685

    Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B

    3,89 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Range regolazione dell'an­golo
    90 - 90
Serie
  • Altezza
    10 mm
  • Larghezza
    22 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Marrone
  • Codice RAL
    8014
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    15 - 60 °C
Equipag­giamento
  • Con pellicola protet­tiva
    No
  • Rela­tivo alla serie
    01 TMC 22x10

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
PDF
420,59 kB
Hager REACH declaration B03018
PDF
Hager RoHS report B03018
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03018 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03018

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03018 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03018

    Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 22x10 B

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AIMH10 | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AIMH10

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    106,00 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    169,65 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    357,57 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17

    PDF
    374,50 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2013-04-10 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810

    Certificato di prodotto International 2013-04-10

    PDF
    1,77 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

    PDF
    139,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    169,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    B01036
    Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    Prezzo
    188,97 €
    / pezzo *
    188,97 €
    / pezzo *
  • 2
    B00681 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
    B00681
    Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 22/2x10 W
    Prezzo
    3,90 €
    / Metri *
    3,90 €
    / Metri *
  • 3
    B00684 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
    B00684
    Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W
    Prezzo
    3,61 €
    / Metri *
    3,61 €
    / Metri *
  • 4
    B00685 - Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
    B00685
    Minicanale monoscomparto con coperchio standard marrone TMC 22/1x10 B
    Prezzo
    3,89 €
    / Metri *
    3,89 €
    / Metri *
  • 5
    B00617 - Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
    B00617
    Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 30/2x10 W
    Prezzo
    5,64 €
    / Metri *
    5,64 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti