The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B02604

TDS Scatola di derivazione per canale Tunnel Fast B02604

EAN
8015892526530
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

TDS Scatola di derivazione per canale Tunnel Fast

B02604

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    40 mm
  • Larghezza
    120 mm
Materiali
  • Materiale dei fianchi
    Plas­tica
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
Funzioni
  • Adatto per canale sottopavimento
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02604
PDF
Hager RoHS report B02604
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02604 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02604

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02604 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02604

    TDS Scatola di derivazione per canale Tunnel Fast

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TDS | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TDS

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    135,09 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    299,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti