The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B02600

TCP-N Curva piana adattabile per canale Tunnel Fast B02600

EAN
8015892526493
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

TCP-N Curva piana adattabile per canale Tunnel Fast

B02600

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    30 mm
  • Larghezza
    120 mm
Equipag­giamento
  • Numero di scom­parti
    2 - 2
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02600
PDF
Hager RoHS report B02600
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02600 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02600

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02600 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02600

    TCP-N Curva piana adattabile per canale Tunnel Fast

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TCPN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TCPN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    141,11 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    299,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti