NTAN 100X60 G INCROCIO TA • B02536 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali a parete
  • TA-N
  • B02536
Ricerca attuale
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
ProdottiMostra

Prodotti più popolari

5
1
B02441 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 150x60 W
B02441
NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
37,89 €
/ pezzo *
37,89 €
/ pezzo *
2
B02430 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NEAV 100x40 G
B02430
NEAV 100x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO
Prezzo
15,92 €
/ pezzo *
15,92 €
/ pezzo *
3
B02499 - Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 60x60 W
B02499
NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
13,72 €
/ pezzo *
13,72 €
/ pezzo *
4
B03539 - Vite completa di dado e rondella AVN 6x15 per giunto GTA-SN linea TA-N / TA-EN
B03539
AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN
Prezzo
0,95 €
/ pezzo *
0,95 €
/ pezzo *
5
B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
B01824
TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
Prezzo
22,85 €
/ Metri *
22,85 €
/ Metri *

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x60 G

B02536

  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x60 G B02536

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN con dimensione base 100 mm x altezza 60 mm, realizzato in materiale ABS di colore grigio RAL 7030. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892524147
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
24,51 €
/ pezzo *
24,51 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    60 mm
  • Larghezza
    100 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7030
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK08
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    07 TA-N 100x60, 09 TA-EN 100x60

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B02536 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02536 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02536

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NTAN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NTAN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    115,63 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Strumento

    Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    1,12 MB
    Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

    PDF
    2,63 MB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    1,10 MB
    Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    564,58 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,10 MB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Italia

    Declaration of Conformity DE0002_ISS1

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

    PDF
    259,85 kB
    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

    PDF
    467,85 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
    B01820
    TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    13,90 €
    / Metri *
    13,90 €
    / Metri *
  • 2
    B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
    B01821
    TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    13,61 €
    / Metri *
    13,61 €
    / Metri *
  • 3
    B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
    B01822
    TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    20,11 €
    / Metri *
    20,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
    B01823
    TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    19,89 €
    / Metri *
    19,89 €
    / Metri *
  • 5
    B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
    B01824
    TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    22,85 €
    / Metri *
    22,85 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti