RQM 120 W RAC.QUA/MURO • B02386 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W

            Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W

            B02386

            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            B02386 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 120 W B02386

            Raccordo a quadro o a muro per canali porta cavi e porta apparecchi base 120 mm linee TA-N e TA-EN, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
            EAN
            8015892515084
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            12,30 €
            / pezzo *
            12,30 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza
              120 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Rela­tivo alla serie
              04 TA-N 120x40, 06 TA-EN 120x40, 08 TA-N 120x60, 10 TA-EN 120x60, 12 TA-N 120x80, 14 TA-EN 120x80

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            REACH declaration B02386 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02386 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02386

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_RQM | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_RQM

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              111,46 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti