TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO B01824
EAN
8015892521993
Marca
Bocchiotti
Confezione
16 Metro
Prezzo
22,60 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio 1 accessori disponibili
-
Giunto interno 1 accessori disponibili
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 13 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza40 mm
-
Larghezza100 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna3380 - 3380 mm²
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
Equipaggiamento
-
Con pellicola protettivaSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Strumento
Strumento en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF349,28 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF392,42 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,11 MBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB
Più documentazione