The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali a parete
  • TA-EN
  • B02270
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Giunto coperchio per canali linea TA-EN bianco GAN 40 W B02270

Giunto coperchio per canali porta cavi delle linea TA-EN con dimensione base 40 mm, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892507683
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
4,28 €
/ pezzo *
4,28 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Giunto coperchio per canali linea TA-EN bianco GAN 40 W

B02270

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B07584

    Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 40x40 W

    8,59 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza
    40 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 60 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
Hager REACH declaration B02270
PDF
Hager RoHS report B02270
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02270 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02270

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02270 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02270

    Giunto coperchio per canali linea TA-EN bianco GAN 40 W

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GAN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GAN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    107,38 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    218,63 kB
  • Strumento

    Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02524 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 60x40 G
    B02524
    Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 60x40 G
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
  • 2
    B02426 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NEAV 60x40 G
    B02426
    Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NEAV 60x40 G
    Prezzo
    10,89 €
    / pezzo *
    10,89 €
    / pezzo *
  • 3
    B02460 - Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 60x40 G
    B02460
    Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 60x40 G
    Prezzo
    10,03 €
    / pezzo *
    10,03 €
    / pezzo *
  • 4
    B02273 - Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 60 G
    B02273
    Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 60 G
    Prezzo
    5,85 €
    / pezzo *
    5,85 €
    / pezzo *
  • 5
    B02492 - Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 60x40 G
    B02492
    Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 60x40 G
    Prezzo
    10,48 €
    / pezzo *
    10,48 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti