LAN 120X80 W TERMINALE • B02262 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali a parete
  • TA-N
  • B02262
Ricerca attuale
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
ProdottiMostra

Prodotti più popolari

5
1
B02252 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 100x60 W
B02252
LAN 100x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
8,20 €
/ pezzo *
8,20 €
/ pezzo *
2
B02491 - Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 60x40 W
B02491
NPAN 60x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
10,48 €
/ pezzo *
10,48 €
/ pezzo *
3
B02380 - Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N / TA-EN bianco RQM 60 W
B02380
RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
6,95 €
/ pezzo *
6,95 €
/ pezzo *
4
B02404 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 80 W
B02404
COV-N 80 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
9,10 €
/ Metri *
9,10 €
/ Metri *
5
B02495 - Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 100x40 W
B02495
NPAN 100x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
Prezzo
15,82 €
/ pezzo *
15,82 €
/ pezzo *
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W

B02262

B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
B02262 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x80 W B02262

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN con dimensione base 120 mm x altezza 80 mm, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892523027
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
13,27 €
/ pezzo *
13,27 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    120 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK08
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    12 TA-N 120x80, 14 TA-EN 120x80

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B02262 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B02262 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02262 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02262

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LAN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LAN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    104,62 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Strumento

    Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
    B01820
    TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    13,90 €
    / Metri *
    13,90 €
    / Metri *
  • 2
    B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
    B01821
    TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    13,61 €
    / Metri *
    13,61 €
    / Metri *
  • 3
    B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
    B01822
    TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    20,11 €
    / Metri *
    20,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
    B01823
    TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    19,89 €
    / Metri *
    19,89 €
    / Metri *
  • 5
    B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
    B01824
    TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    22,85 €
    / Metri *
    22,85 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti