The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Acces­sori per cablaggio
    • DN-A
    • B02182
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici, base 32 x altezza 43 mm, realizzate in polipropilene grigio RAL 7030, ideali per ordinare e proteggere i cavi. Conformi alla norma EN 50267-2-2, sono halogen free e autoestinguenti secondo UL94 V2. La base autoadesiva e asolata facilita il fissaggio, mentre il coperchio integrato con le lamelle assicura una protezione ottimale. Resistenti alla propagazione della fiamma (EN 60695-11-2) e al filo incandescente (Glow Wire Test a 850°C).
    EAN
    8015892533330
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    24 Pezzi
    • DN-A

    Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio B02182

    Prezzo
    20,22 €
    / pezzo *
    20,22 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio

    B02182

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      38 mm
    • Larghezza
      32 mm
    • Lunghezza
      500 mm
    • Larghezza della feritoia
      7,50 mm
    • Larghezza slot
      5 mm
    • Sezione interna
      900 - 900 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Poli­propilene (PP)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V2
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      SÌ
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B02182
    PDF
    RoHS report B02182
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02182 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02182

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02182 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02182

      Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato DN-A canaletta flessibile | Hager Italia

      Voce di capitolato DN-A canaletta flessibile

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      142,71 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_caracteristiques_adhesif_dn-a | Hager Italia

      IBOCO_caracteristiques_adhesif_dn-a

      Scheda tecnica di prodotto International 2019-07-05

      PDF
      67,02 kB
      Immagine IBOCO_goulotte_flexible_auto_adhesive_1_compartiment_dn-a | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_flexible_auto_adhesive_1_compartiment_dn-a

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

      PDF
      851,44 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_DN-A | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_DN-A

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      345,00 kB
    • Scheda tecnica materiale

      Immagine Proprietà_Materiale_Bocchiotti_MATERIALI-CABLAGGIO | Hager Italia

      Proprietà_Materiale_Bocchiotti_MATERIALI-CABLAGGIO

      Scheda tecnica materiale it-IT 2020-01-01

      PDF
      79,74 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_CSAGroup_321107_EquContInd | Hager Italia

      BOC_CSAGroup_321107_EquContInd

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      219,69 kB
      Immagine BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts | Hager Italia

      BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      204,58 kB
      Immagine Product licence | Hager Italia

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      232,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      275,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      338,60 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      2
    • 1
      B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
      B02183
      Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0, 5m grigio
      Prezzo
      25,67 €
      / pezzo *
      25,67 €
      / pezzo *
    • 2
      B02181 - Canaletta flessibile 17,5x28mm autoadesiva DN-A S G lunghezza 0,5m grigio
      B02181
      Canaletta flessibile 17, 5x28mm autoadesiva DN-A S G lunghezza 0, 5m grigio
      Prezzo
      15,19 €
      / pezzo *
      15,19 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti