The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B01992

GS-TOP Accessorio di giunzione scatole portautenze TOP 4 AP B01992

EAN
8015892620177
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

GS-TOP Accessorio di giunzione scatole portautenze TOP 4 AP

B01992

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Numero di porte USB
    0
  • Numero di porte HDMI
    0
  • Numero di porte RJ45 CAT6
    0
Equipag­giamento
  • Numero di prese domes­tiche
    0
Serie
  • Altezza
    0
  • Larghezza
    0
  • Lunghezza
    0
  • Profon­dità di instal­lazione
    0
Aces­sori
  • Pre-equipag­giato
    No
Materiali
  • Materiale
    Policar­bonato (PC)
  • Colore
    Bianco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B01992
PDF
Hager RoHS report B01992
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B01992 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B01992

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01992 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01992

    GS-TOP Accessorio di giunzione scatole portautenze TOP 4 AP

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOP | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOP

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-01-22

    PDF
    301,94 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05596_PEPITA_Top | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05596_PEPITA_Top

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    602,06 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti