The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • TA-EN
    • B01847
    Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 200 mm x altezza 80 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
    EAN
    8015892522228
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    8 Metro
    • TA-EN

    Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 200x80 G B01847

    Prezzo
    74,72 €
    / Metri *
    74,72 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 200x80 G

    B01847

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (12)
    • Traver­sina 1 accessori disponibili
    • Coper­chio 1 accessori disponibili
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione 1 accessori disponibili
    • Scatola di derivazione 1 accessori disponibili
    • Uten­sile DISCOVER 1 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Traver­sina
    • Coper­chio
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
    • Scatola di derivazione
    • Uten­sile DISCOVER
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Giunto interno
    • Elementi di sospen­sione
    • Scatola porta apparecchi
    • Bulloni / viti / dadi
    • B07717

      Traversina tenuta cavi TR-E 200 per canali linee TA-N / TA-EN

      6,90 €  / pezzo*
    • B02413

      Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 200 G

      32,78 €  / Metri*
    • B02283

      Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 200 G

      12,10 €  / pezzo*
    • B02289

      Scatola per derivazione canali 231x231x95mm linee TA-N / TA-EN grigio SDN3 G

      132,52 €  / pezzo*
    • B06472

      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA

      9,96 €  / pezzo*
    • B06560

      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD

      0,46 €  / pezzo*
    • B06561

      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B

      0,83 €  / pezzo*
    • B02309

      Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 80 per canali linee TA-N / TA-EN

      12,71 €  / pezzo*
    • B02071

      Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G

      27,66 €  / pezzo*
    • B02294

      Supporto porta apparecchi 60/145mm SA-MN per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

      10,12 €  / pezzo*
    • B02295

      Scatola porta apparecchi 3M 83, 5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

      8,72 €  / pezzo*
    • B03539

      Vite completa di dado e rondella AVN 6x15 per giunto GTA-SN linea TA-N / TA-EN

      0,99 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      200 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      14480 - 14480 mm²
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      7030
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      SÌ
    Configurazione
    • Con trat­tamento anti­bat­terico
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B01847
    PDF
    RoHS report B01847
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01847 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01847

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01847 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01847

      Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 200x80 G

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G | Hager Italia

      IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G

      Manuale di istruzioni International 2015-03-02

      PDF
      522,66 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TA-EN canale porta cavi | Hager Italia

      Voce di capitolato TA-EN canale porta cavi

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      218,63 kB
    • Strumento

      Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,12 MB
      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

      PDF
      2,63 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      349,28 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      392,42 kB
    • Panoramica capacità dei cavi

      Immagine Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_EN | Hager Italia

      Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_EN

      Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01

      PDF
      933,91 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,10 MB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      564,58 kB
      Immagine Product licence | Hager Italia

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      232,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,11 MB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Italia

      Declaration of Conformity DE0002_ISS1

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

      PDF
      259,85 kB
      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

      PDF
      467,85 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      440,04 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      453,36 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02506 - Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 120x60 G
      B02506
      Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 120x60 G
      Prezzo
      28,85 €
      / pezzo *
      28,85 €
      / pezzo *
    • 2
      B02470 - Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 80x60 G
      B02470
      Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 80x60 G
      Prezzo
      20,00 €
      / pezzo *
      20,00 €
      / pezzo *
    • 3
      B02488 - Angolo piano per canali linee TA-EN grigio NPAN 25x30 G
      B02488
      Angolo piano per canali linee TA-EN grigio NPAN 25x30 G
      Prezzo
      5,29 €
      / pezzo *
      5,29 €
      / pezzo *
    • 4
      B02239 - Terminale per canali linea TA-EN grigio LAN 40x40 G
      B02239
      Terminale per canali linea TA-EN grigio LAN 40x40 G
      Prezzo
      5,29 €
      / pezzo *
      5,29 €
      / pezzo *
    • 5
      B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      B06472
      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti