TA-EN 100x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO B01825
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio 1 accessori disponibili
-
Giunto interno 1 accessori disponibili
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza40 mm
-
Larghezza100 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna3380 - 3380 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL7030
-
ColoreGrigio
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Grado di protezione IPIP40
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Con pellicola protettivaSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2015-03-02
PDF522,66 kB -
Strumento
Strumento en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF349,28 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09
PDF392,42 kBScheda tecnica di prodotto International 2021-04-29
PDF2,63 MBScheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF1,12 MB -
Licenza prodotto
Licenza prodotto International 2020-01-01
PDF564,58 kBLicenza prodotto International 2020-01-01
PDF1,10 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,11 MBCertificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kBDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF242,31 kB