The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-N
    • B01022
    Traversina di tenuta cavi per canalette linea T1-N con base da 40 a 80 mm. Garantisce massima tenuta grazie all’elevata resistenza del materiale e al sistema di aggancio su entrambi i lati. Permette la separazione dei fili posizionandosi a diversi livelli. Aggancio rapido a scatto con semplice apertura delle lamelle e sgancio agevole con cacciavite o manualmente.
    EAN
    8015892535792
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    100 pezzi
    • T1-N

    Traversina tenuta cavi TR1-N 40-80 per canalette per cablaggio T1-N grigio B01022

    Prezzo
    2,24 €
    / pezzo *
    2,24 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Traversina tenuta cavi TR1-N 40-80 per canalette per cablaggio T1-N grigio

    B01022

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Adat­tabile a larghezza canale
      Sì
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Grigio
    • Rela­tivo alla serie
      03 T1-N 40x40, 04 T1-N 60x40, 05 T1-N 80x40, 08 T1-N 40x60, 09 T1-N 60x60, 10 T1-N 80x60, 14 T1-N 40x80, 15 T1-N 60x80, 16 T1-N 80x80, 17 T1-N 80x100, 21 T1-N 40x100, 22 T1-N 60x100, 23 T1-N 100x100

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B01022
    PDF
    RoHS report B01022
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B01022 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B01022

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01022 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01022

      Traversina tenuta cavi TR1-N 40-80 per canalette per cablaggio T1-N grigio

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TR1-N | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TR1-N

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      144,85 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato T1-N canaletta per cablaggio modulo 20mm | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato T1-N canaletta per cablaggio modulo 20mm

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,49 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Bocchiotti

      IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Bocchiotti

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Bocchiotti

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      484,46 kB
      Immagine dc23-1011 | Hager Bocchiotti

      dc23-1011

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

      PDF
      213,17 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B00833 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 80x60 G
      B00833
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 80x60 G
      Prezzo
      16,05 €
      / metro *
      16,05 €
      / metro *
    • 2
      B02564 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x100 G
      B02564
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x100 G
      Prezzo
      13,30 €
      / metro *
      13,30 €
      / metro *
    • 3
      B00830 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x30 G
      B00830
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x30 G
      Prezzo
      5,09 €
      / metro *
      5,09 €
      / metro *
    • 4
      B00836 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 150x100 G
      B00836
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 150x100 G
      Prezzo
      56,72 €
      / metro *
      56,72 €
      / metro *
    • 5
      B02562 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x60 G
      B02562
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x60 G
      Prezzo
      8,17 €
      / metro *
      8,17 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti